??
CAD model selection
K0671.2315X26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0671 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
Bill of material
K0671.2315X26
BESTKIPP
Order No.
K0671.2315X26
AUSF
version
with fixed machine handle, hub without slot
MATERIAL
Material
Cast iron
D1
diameter
315 mm
D2
diameter
26 mm / inch
D3
diameter
54 mm
L1
width
33 mm
L3
width
56 mm
B3
width
8 mm
T
depth
29.3 mm
SPEICHEN
Number of spokes
5
GEW
Approx. weight
6.0200 kg
GRIFF1
Fixed Machine Handle to Din 39 Form E
Ø32 x M 12 x 100
GRIFF2
Revolving Machine Handles to DIN 98 Form E
-
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245066216
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions